Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkty   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie Produkty szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Proszę się zalogować, aby zobaczyć ceny i kontynuować proces zamawiania.

Grafit jako materiał do erodowania w produkcji narzędzi i form

Grafit zyskuje coraz większe znaczenie jako materiał do erodowania w produkcji narzędzi i form. Zarówno podczas frezowania jak i erodowania, posiada zdecydowaną przewagę nad innymi materiałami. Na przykład, niska rozszerzalność cieplna materiału zapewnia doskonałą dokładność konturów i wymiarów.

Artykuły warsztatowe

Frezowanie grafitu

Grafit nie jest plastycznie odkształcalny i dlatego nie nadaje się do obróbki mechanicznej w prawdziwym tego słowa znaczeniu. W procesie obróbki mechanicznej poszczególne ziarna są wybijane z kompozytu w sposób kontrolowany. Prowadzi to do silnego oddziaływania ściernego na powierzchnię skrawającą narzędzia i wymaga stosunkowo dużej odporności na zużycie materiału skrawanego. Efekt ten występuje podczas obróbki na sucho i może być zredukowany przy wysokich prędkościach skrawania. Szczególnie zużycie narzędzi z powłoką diamentową lub PCD zmniejsza się wraz ze wzrostem prędkości skrawania i z wyższym posuwem na ząb, co prowadzi do optymalnych wyników obróbki. Jednocześnie zwiększona prędkość skrawania dodatkowo optymalizuje wynik pracy.


Zalety

  • Obniżenie kosztów dzięki niskiemu zużyciu
  • Zwiększona produktywność dzięki wysokiej wydajności usuwania materiału
  • Możliwość uzyskania filigranowej geometrii
  • Nie wymaga przeprowadzania obróbki dodatkowej

Obróbka elektroerozyjna grafitu

Elektrody grafitowe umożliwiają znaczne oszczędności czasu i kosztów. Już na etapie projektowania można zestawiać różne elementy formy na jednym bloku, aby w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych i wydajnych maszyn EDM. Gęstość grafitu stanowi tylko jedną czwartą gęstości miedzi. Oznacza to, że nawet duże elektrody mogą być obsługiwane bez problemów i z niezwykłą precyzją.


Zalety

  • Redukcja kosztów dzięki długiej żywotności narzędzia
  • Precyzyjne wyniki obróbki
  • Zwiększona produktywność
  • Możliwość stosowania dużych elektrod

Rodzaje grafitu firmy Meusburger

Zalecamy stosowanie odpowiedniej jakości grafitu w zależności od zastosowania:

Q70

  • Dla powierzchni od VDI 27 (2,2 μmRa) do VDI 24 (1,6 μmRa) w zależności od technologii maszyny
  • Niskie zużycie elektrody
  • Dobre wykończenie powierzchni
  • Szybki proces obróbki

Q60

  • Do powierzchni od VDI 22 (1,26 μmRa)
  • Idealne do wysokiej jakości prac wykończeniowych
  • Do bardzo szczegółowych kształtów
  • Dobra jakość powierzchni przy wydajnym usuwaniu materiału

Q40

  • Do powierzchni od VDI 20 (1,0 μmRa)
  • Skomplikowane elektrody o precyzyjnych konturach
  • Niskie zużycie elektrody przy dużej wydajności usuwania materiału
  • Dla powierzchni o wysokiej jakości wykończenia

Q70

Q60

Q40

Średnia ziarnistość7 µm6 µm4 µm
Osiągalna jakość wykończenia powierzchniVDI 27 (2,2 µmRa) do
VDI 24 (1,6 µmRa)
VDI 22 (1,26 µmRa)VDI 20 (1,0 µmRa)
Gęstość1,83 g/cm³1,86 g/cm³1,82 g/cm³
Opór elektryczny12,5 µΩ/m12 µΩ/m16,5 µΩ/m
Wytrzymałość na zginanie54 N/mm²65 N/mm²66 N/mm²
Twardość62 Shore60 Shore72 Shore




Dalsze wskazówki i produkty, które mogą Państwa zainteresować
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
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.

Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.

Zapisz wybór
Beta
Nowa wersja
Aktualna wersja