GRASSO INERTE SINTETICO, UTILIZZABILE FINO A 300°C
VGI 300
Grasso per le alte temperature senza lubrificante solido, per la lubrificazione di espulsori, carrelli e unità di espulsori nel settore costruzione stampi e utensili, che richiedono tolleranze ristrette.
VANTAGGI
Temperatura di utilizzo sino a 300°C
Elevato numero di colpi senza bisogno di rilubrificazione
Adatto per tolleranze molto ristrette
Adatto per le parti visibili in quanto il grasso non viene trasportato dagli espulsori
GRASSO INERTE SINTETICO CON PTFE, UTILIZZABILE FINO A 260°C
VGI 260
Grasso ad alta temperatura con lubrificante solido al PTFE adatto alla lubrificazione di ogni tipo di coppia di scorrimento del settore costruzione stampi e utensili, sottoposte a condizioni avverse come per esempio un ambiente chimicamente aggressivo, un elevato carico di compressione o elevate temperature.
VANTAGGI
Temperatura di utilizzo fino a 260°C (per breve tempo 280°C)
Elevato numero di colpi senza bisogno di rilubrificazione
Elevata resistenza alla compressione
Adatto per le parti visibili in quanto il grasso non viene trasportato dagli espulsori
OLIO SPECIALE E SPRAY DISTACCANTE, UTILIZZABILE SINO A 250 °C VGI 250 S
Spray distaccante e lubrificante resistente alle alte temperature adatto per l'industria alimentare. Eccellente per la rilubrificazione dopo l'utilizzo di lubrificanti al perfluoropolietere e come distaccante nella lavorazione della plastica.
VANTAGGI
Compatibile con i lubrificanti al perfluoropolietere e la maggior parte delle materie plastiche
Prodotto non sottoposto a obbligo di etichettatura
PROTETTIVO ANTICORROSIONE ADATTO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE
VPG 70 FD
Protezione contro la corrosione per la conservazione di cavità negli stampi per iniezione e di altre superfici metalliche nel settore dell'industria alimentare.
VANTAGGI
Eccellente protezione contro la corrosione
Negli stampi per iniezione plastica la pellicola di cera scompare già dopo poche battute
DETERGENTE AD ALTA PRESTAZIONE ADATTO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE
VCM 25 FD
Concepito per l'utilizzo nell'industria alimentare. Elimina grasso, olio, resina, cera e sporco. Elimina residui leggeri di colore e di condensa dalle cavità calde.
VANTAGGI
Superficie perfettamente pulite nonostante un consumo economico
GRASSO DI LUBRIFICAZIONE ADATTO PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE SINO A 160°C
VGS 160 FD
Lubrificante ad alta prestazione utilizzabile in modo versatile per l'utilizzo nell'industria alimentare, per la lubrificazione di estrattori, unità a carrello e boccole guide così come tutti i componenti mobili e scorrevoli di stampi per iniezione e stampi per tranciatura.
VANTAGGI
Temperatura di utilizzo fino a 160°C (per breve tempo 180°C)
Eccellente tenuta alle alte pressioni
Elevata protezione contro il logoramento e la corrosione
Impiegabile universalmente, per il montaggio di viti e dei giunti filettati e per la lubrificazione di punti di scorrimento estremamente sollecitati. Protegge contro la corrosione e la ruggine per attrito. Permette lo svitamento dei collegamenti filettati e degli ugelli nella macchina per lo stampaggio ad iniezione dopo un lungo arresto delle macchine.
VANTAGGI
Privo di sostanze tossiche e metalliche
Lubrificante solido bianco
Esternamente resistente alle pressioni
Resistente all'acqua calda, agli acidi e agli alcalini
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali