Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
Graisse hautes températures sans lubrifiants solides pour la lubrification d'éjecteurs, de tiroirs et d'unités d'éjection dans la construction de moules et outils de découpe, lorsque des tolérances très étroites sont exigées.
AVANTAGES
Température d'utilisation jusqu'à 300° C
Nombre de cycles extrêmement élevé sans renouvellement du graissage
Adapté pour des tolérances très étroites
Adapté pour des pièces d'aspect (pas de transfert de graisse par les éjecteurs)
Graisse hautes températures avec lubrifiants solides PTFE pour la lubrification de tous les accouplements pas glissement dans la construction de moules et outils de découpe qui sont exposés aux conditions les plus extrêmes telles qu'un environnement chimiquement agressif, des charges de pression ou des températures élevées.
AVANTAGES
Température d'utilisation jusqu'à 260°C (jusqu'à 280°C pour une courte durée)
Nombre de cycles élevé sans renouvellement du graissage
Résistance à la compression extrêmement élevée
Adapté pour des pièces d'aspect (pas de transfert de graisse par les éjecteurs)
HUILE SPÉCIALE ET AGENT DE DÉMOULAGE, JUSQU'À 250 °C VGI 250 S
Lubrifiant et agent de démoulage apte au contact alimentaire, haute résistance à la température. Parfaitement adapté pour le renouvellement simple du graissage après l'usage de lubrifiants PFPE et comme agent de démoulage pour la transformation plastique.
AVANTAGES
Compatible aux lubrifiants PFPE et à la majorité des matières plastiques
Conçu pour l'emploi dans l'industrie alimentaire. Élimine fiablement les résidus d'huile, de graisse, de cire et de salissures. Élimine également les résidus de couleur ou de condensation des cavités chaudes.
AVANTAGES
Excellent pouvoir nettoyant, économique à l'emploi
GRAISSE HAUTE PERFORMANCE BIOCOMPATIBLE, UTILISATION JUSQU'À 160°C
VGS 160 FD
Graisse haute performance polyvalente pour une utilisation dans l'industrie alimentaire, pour la lubrification d'éjecteurs, de colonnes, de tiroirs et de tout autre composant mobile et coulissant de moules pour injection et d'outils de découpe.
AVANTAGES
Température d'utilisation jusqu'à 160°C (jusqu'à 180°C pour une courte durée)
Capacité d'absorption des pressions exceptionnelle
Protection contre la corrosion et protection contre l'usure élevée
Pâte à usage universel, pour le montage d'éléments implantés ou vissés soumis à de fortes contraintes, de même que pour la lubrification d'éléments de glissement extrêmement sollicités. Protège contre la corrosion, le grippage et la corrosion de contact. Permet de desserrer des vis après une longue période d'inutilisation, y compris des buses de presses d'injection.
AVANTAGES
Exempt de substances toxiques et métalliques.
Lubrifiant solide blancs
Capacité d'absorption des pressions exceptionnelle
Résistance à l'eau chaude et aux produits lessiviels
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement