Mazivo bez pevných látek pro vysoké teploty pro mazání vyhazovačů, posuvných dílů a vyhazovacích jednotek v nástrojařině a formařině, kde jsou požadovány velmi přesné tolerance. Musí dosáhnout nejdelší provozní doby bez dalšího mazání. Velmi tenký vysoce kvalitní mazací fi lm zabraňuje průniku maziva k vyhazovačům a výlisku.
Výhody
Použití do 300°C
Neobsahuje tuhá maziva
Vhodné pro velmi přesné tolerance
Extrémně vysoký počet zdvihů bez dodatečného mazání
Vhodné pro pohledové díly (mazivo se nedostane k vyhazovačům)
PLNĚ SYNTETICKÝ INERTNÍ TUK S PTFC, DO 260°C
VGI 260
Vysokoteplotní tuk s PTFE tuhým mazivem pro mazání všech kluzných dvojic v nástrojařině a formařině, může být vystaven těm nejnáročnějším podmínkám, jako jsou chemicky agresivní prostředí, vysoké tlakové zatížení nebo vysoké teploty a musí dosáhnout nejdelší provozní doby bez dodatečného mazání.
Výhody
Použití do 260°C (krátkodobě do 280°C)
Vysoký podíl PTFE-maziv
Extrémně vysoká pevnost v tlaku
Vysoký počet zdvihů bez dodatečného mazání
Vhodné pro pohledové díly (mazivo se nedostane k vyhazovačům)
LUBRICANT AND RELEASE AGENT, USABLE UP TO 250 °C VGI 250 S
Separační a mazací prostředek vhodný v potravinářském průmyslu s vysokou tepelnou odolností. Vynikající pro dodatečné namazání po použití PFPE maziv a jako separátor při zpracování umělých hmot.
ÚČINNÝ ČISTIČ VHODNÝ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
VCM 25 FD
Koncipované pro použití v potravinářském průmyslu. Spolehlivě odstraní znečištění od oleje, pryskyřice, vosku nebo zbylé nečistoty. I z teplých kavit odstraňuje lehké zbytky barev a kondenzátu.
VYSOCE KVALITNÍ TUK VHODNÝ V POTRAVINÁŘSKÉM ODVĚTVÍ, DO 160°C
VGS 160 FD
Mnohostranně použitelný vysoce kvalitní tuk pro použití v potravinářském průmyslu, k promazání vyhazovačů, kolíků, šíbrů a všech pohyblivých a kluzných elementů ve vstřikovacích a lisovacích nástrojích.
Univerzálně použitelná pasta, k montáži vysoce namáhaných šroubů a spojů a k promazání extrémně namáhaných kluzných ploch. Chrání proti korozi, rzi a proti korozi lícovaných spojů. Umožňuje uvolnění šroubovaných spojů po dlouhém stavu klidu a také dýz na vstřikolisech.
Výhody
Suché mazání do 1400°C
Zabraňuje studeným svárům a korozi lícovaných spojů
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.