MASSA INERTE TOTALMENTE SINTÉTICA SEM PTFE, UTILIZÁVEL ATÉ 300°C
VGI 300
Massa indicada para altas temperaturas, sem lubrifi cantes sólidos, para lubrifi car extratores, peças de deslize, conjuntos de extração em ferramentas e moldes que necessitem de tolerâncias apertadas e que tenham de suportar longos intervalos de lubrifi cação. Devido à película extremamente fi na de óleo lubrifi cante de alto desempenho, a massa não será transportada para a peça de injecção pelos extractores.
Vantagens
- Temperatura máxima de utilização até 300ºC
- Não contém lubrifi cantes sólidos
- Adequado para tolerâncias apertadas
- Grande número de ciclos de injeção sem necessidade de lubrifi car
- Ideal para peças visíveis porque a massa não é transportada pelos extratores
- Certifi cado InS-H1
Loja online
MASSA INERTE TOTALMENTE SINTÉTICA COM PTFE, UTILIZÁVEL ATÉ 260°C
VGI 260
Massa indicada para altas temperaturas, com lubrifi cantes sólidos PTFE, adequada para todo o tipo de peças deslizantes em moldes e ferramentas, que estejam sujeitas a condições extremas tais como: ambientes químicos, pressão alta ou temperaturas elevadas e que têm de suportar longos intervalos de lubrifi cação.
Vantagens
- Temperatura máxima de utilização até 260°C (temporariamente até 280°C)
- Alta percentagem de lubrifi cantes sólidos PTFE
- Elevada resistência à pressão
- Grande número de ciclos de injeção sem necessidade de lubrifi car
- Ideal para peças visíveis porque a massa não é transportada pelos extratores
- Certifi cado InS-H1
Loja online
SPRAY LUBRIFICANTE E DESMOLDANTE ATÉ 250 ºC VGI 250 S
Indústria alimentar, lubrifi cante resistente a altas temperaturas, e agente desmoldante. Ideal para a relubrifi cação após o uso de lubrifi cantes PFPE e como agente desmoldante no processamento de plásticos.
Vantagens
- Temperatura máxima de utilização até 250°C
- Compatível com lubrifi cantes PFPE e a maioria dos plásticos
- Não necessita de rotulagem para substâncias e misturas perigosas
- Certifi cado InS-H1
Loja online
ANTI-CORROSÃO PARA ZONAS MOLDANTES, INDÚSTRIA ALIMENTAR
VPG 70 FD
Anti-corrosão para proteger as zonas moldantes em moldes de injeção de plásticos e outras superfícies metálicas na indústria alimentar.
Vantagens
- Excelente proteção à corrosão
- Substância protetora no molde desaparece após algumas injeções
- Altamente repelente à água
- Não escorre
- Certifi cado InS-H1
Loja online
PRODUTO DE LIMPEZA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR
VCM 25 FD
A aprovação InS-H1 permite o uso na indústria de processamento de alimentos Remove de forma confiável restos de óleo, resina, cera, e sujidade. Também remove os resíduos de tinta, e resíduos condensados das cavidades quentes.
VANTAGENS
- Melhor desempenho de limpeza e uso eficiente
- Evaporação sem resíduos
- Garante superfícies absolutamente limpas
- Aprovação InS-H1
Loja online
MASSA DE ALTO DESEMPENHO, PARA A INDÚSTRIA ALIMENTAR, UTILIZÁVEL ATÉ 160 ° C
VGS 160 FD
Massa de alto rendimento para várias aplicações na indústria alimentar. Ideal para lubrificar extratores, guias, corrediças, bem como, todos os componentes móveis e de deslize do molde ou ferramenta.
VANTAGENS
- Temperatura de uso: até 160º C (uso temporário até 180ºC)
- Alta capacidade de resistência à pressão
- Alta proteção contra o desgaste e corrosão
- Resistente à água quente
- Fisiologicamente inofensivo
- Autorizado por NSF-H1
Loja online
MASSA BRANCA PARA MONTAGEM
VAP 1000
Massa de alto rendimento para várias aplicações, ideal para aplicar em parafusos e conetores de ligação. Serve ainda para lubrifi car pontos de deslize. Protege contra a oxidação e evita que gripem. Ajuda a remover parafusos e sistemas de injeção após um longo período de utilização.
Vantagens
- Lubrificação a seco: até 1400 ° C
- Previne a oxidação e que gripem
- Não contém substâncias tóxicas nem metálicas
- Lubrifi cante sólido de cor branca
- Extremamente resistente à pressão
- Resistente à água quente, assim como, a ácidos e alcalinos
- Autorizado por NSF-H1
Loja online
Para a visão geral das notícias