Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
Produkty chemii technicznej dla przemysłu spożywczego
Udostępnione dnia: 31.05.2018
SYNTETYCZNY SMAR OBOJĘTNY, DO 300°C
VGI 300
Wytrzymały na wysokie temperatury, nie zawierający smarów stałych, smar do smarowania wypychaczy, suwaków i innych elementów w narzędziach i formach o bardzo wąskich tolerancjach, które muszą osiągnąć najdłuższe czasy pracy bez smarowania. Bardzo cienki fi lm smaru o wysokiej smarowalności zapobiega przenoszeniu się smaru z wypychacza na detal.
ZALETY
Temperatura zastosowania do 300°C
Nie zawiera smarów stałych
Do zastosowania przy bardzo wąskich tolerancjach
Długi czas pracy bez konieczności ponownego smarowania
Nadaje się do widocznych części (nie rozprzestrzenia się poprzez wypychacze)
SYNTETYCZNY SMAR OBOJĘTNY Z PTFE, DO 260°C
VGI 260
Smar z PTFE do wysokich temperatur, nadający się do smarowania elementów wzajemnie oddziałujących w szczególnie trudnych warunkach, w formach i narzędziach, narażonych na działanie środków agresywnych chemicznie, wysokiego ciśnienia, czy wysokiej temperatury, które muszą osiągnąć najdłuższe czasy pracy bez smarowania.
Zalety
Temperatura zastosowania do 260°C (krótkotrwale do 280°C)
Wysoka zawartość PTFE- tefl onu, smar stały
Bardzo wysoka odporność na ciśnienie
Długi czas pracy bez konieczności ponownego smarowania
Nadaje się do widocznych części (nie rozprzestrzenia się poprzez wypychacze)
Dla przemysłu spożywczego, środek smarujący i antyadhezyjny odporny na wysokie temperatury. Doskonały do zastosowania po użyciu smarów z PFPE oraz jako preparat antyadhezyjny w obróbce tworzyw sztucznych.
Zalety
Temperatura zastosowania do 250°C
Do zastosowania ze smarami z PFPE oraz z większością tworzyw sztucznych
Nie wymaga oznaczeń dotyczących zasad bezpieczeństwa
WYSOKOWYDAJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
VCM 25 FD
Przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym. Skutecznie usuwa pozostałości oleju, żywicy, wosku i innych zanieczyszczeń. Eliminuje drobne pozostałości barwników i tworzyw również z ciepłych gniazd formujących.
ZALETY
Najlepsze efekty czyszczące przy ekonomicznym zużyciu
WIELOFUNKCYJNY SMAR DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO DO 160°C
VGS 160 FD
Wielofunkcyjny, uniwesalny smar do zastosowania w produkcji dla przemysłu spożywczego, do smarowania elementów ruchomych: wypychaczy, słupów itp., w formach wtryskowych, tłocznikach i wykrojnikach.
BIAŁA PASTA MONTAŻOWA DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
VAP 1000
Uniwersalna w zastosowaniu, do montażu śrub czy innych połączeń oraz do smarowania szczególnie wymagających elementów ślizgowych. Chroni przed różnego typu korozją. Ułatwia demontaż starych, zastałych śrubunków, także dysz lub urządzeń wtryskowych.
Korzyści
Suche smarowanie do 1400°C
Zapobiega zatarciom i korozji cieplnej stali
Nie zawiera toksycznych czy metalicznych związków
Środek stały, białego koloru
Wytrzymały na nacisk zewnętrzny
Wytrzymały w środowisku kwasów, ługów a także wody o wysokiej temp.
Przetestuj naszą nową wersję zakładki "Moje konto"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.
Zapraszamy do zapoznania się z nowym obszarem „Moje konto” i skorzystania z jego licznych zalet.
Poprzez "Moje konto" możliwy jest także bezpośredni dostęp do kolejnego poziomu, nowego portalu firmy Meusburger. Wszystkie informacje na temat portalu i jego zalet można znaleźć tutaj.