GRASA INERTE TOTALMENTE SINTÉTICA SIN PTFE, UTILIZABLE HASTA 300°C
VGI 300
Grasa sin sustancias sólidas indicada para temperaturas altas que sirve para lubricar piezas como expulsores, correderas y paquetes de expulsión en moldes y utillajes que requieren tolerancias muy estrechas.
VENTAJAS
- Temperatura de uso: hasta 300° C
- Número muy elevado de ciclos de inyección sin necesidad de relubricar
- Indicada para tolerancias muy estrechas
- Ideal para piezas visibles porque la grasa no se transporta con los expulsores
- Homologación InS-H1
Tienda online
GRASA INERTE TOTALMENTE SINTÉTICA CON PTFE, UTILIZABLE HASTA 260°C
VGI 260
Grasa indicada para temperaturas altas, con lubricantes sólidos de PTFE, que sirve para lubricar todo tipo de piezas deslizantes en moldes y utillajes que se someten a condiciones extremas tales como: un entorno químicamente agresivo, compresión alta o temperaturas elevadas.
VENTAJAS
- Temperatura de uso de hasta 260 °C (por unos instantes hasta 280 °C)
- Número elevado de ciclos de inyección sin necesidad de relubricar
- Alta resistencia a la compresión
- Ideal para piezas visibles porque la grasa no se transporta con los expulsores
- Homologación InS-H1
Tienda online
SPRAY LUBRICANTE Y DESMOLDEANTE UTILIZABLE HASTA 250 °C VGI 250 S
Lubricante y desmoldeante apto para la industria alimentaria y resistente a temperaturas altas. Ideal para relubricar después de haber usado lubricantes PFPE, y como desmoldeante en la transformación de plásticos.
VENTAJAS
- Compatible con lubricantes PFPE y la mayoría de plásticos
- Es inofensivo y no requiere marcaje alguno
- Homologación InS-H1
Tienda online
ANTICORROSIVO APTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
VPG 70 FD
Anticorrosivo para la conservación de cavidades de moldes de inyección y de otras superficies metálicas empleadas en la industria alimentaria.
VENTAJAS
- Excelente protección anticorrosión
- Desaparece de los moldes de inyección después de unos pocos ciclos
- Alta repelencia al agua
- No se extiende
- Homologación InS-H1
Tienda online
LIMPIADOR DE ALTO RENDIMIENTO APTO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
VCM 25 FD
El producto ha sido diseñado para la industria alimentaria. Elimina los restos de grasa, aceite, resina, cera y suciedad. Quita también los residuos menores de pintura y condensación de las cavidades calientes.
VENTAJAS
- Resultado impecable aplicando muy poco producto
- Se evapora sin dejar residuos
- Deja las superficies totalmente limpias
- Homologación InS-H1
Tienda online
GRASA DE ALTO RENDIMIENTO APTA PARA ALIMENTOS UTILIZABLE HASTA 160°C
VGS 160 FD
Grasa de alto rendimiento de uso múltiple para aplicaciones de la industria alimentaria. Para lubricar expulsores, columnas, correderas y cualquier componente móvil y deslizante de los moldes de inyección y matrices.
VENTAJAS
- Temperatura de uso de hasta 160°C (por unos instantes hasta 180°C)
- Capacidad extraordinaria de absorción de presión
- Resistencia a la corrosión y protección contra el desgaste muy alta
- Inocua desde el punto de visto fisiológico
- Resistencia al agua caliente y a las lejías
- Homologación NSF-H1
Tienda online
PASTA DE MONTAJE BLANCA
VAP 1000
De uso universal, para el montaje de tornillos y conectores sometidos a grandes esfuerzos y para lubricar puntos de deslizamiento sujetos a esfuerzos extremos. Protege contra la corrosión, la mordedura y la oxidación de las partes en contacto. Permite aflojar tornillos y bebederos de inyección después de un largo tiempo de parada.
VENTAJAS
- Sin sustancias tóxicas ni metálicas
- Lubricantes sólidos blancos
- Extraordinaria resistencia a la presión
- Resistencia al agua caliente, a ácidos y a lejías
- Homologación NSF-H1
Tienda online
Volver a la página de noticias