VOLLSYNTHETISCHES INERTFETT OHNE PTFE, BIS 300°C VGI 300
Feststofffreies Hochtemperaturfett zur Schmierung von Auswerfern, Schiebern und Auswerfereinheiten im Werkzeug- und Formenbau, die sehr enge Toleranzen erfordern.
VORTEILE
Einsatztemperatur bis 300°C
Extrem hohe Schusszahlen ohne Nachschmierung
Für sehr enge Toleranzen geeignet
Für Sichtteile geeignet (kein Fetttransport über Auswerfer)
VOLLSYNTHETISCHES INERTFETT MIT PTFE, BIS 260°C VGI 260
Hochtemperaturfett mit PTFE-Festschmierstoffen zur Schmierung von allen Gleitpaarungen im Werkzeug- und Formenbau, die härtesten Bedingungen wie chemisch aggressiver Umgebung, hoher Druckbelastung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
VORTEILE
Einsatztemperatur bis 260°C (kurzzeitig 280°C)
Hohe Schusszahlen ohne Nachschmierung
Extrem hohe Druckbeständigkeit
Für Sichtteile geeignet (kein Fetttransport über Auswerfer)
Lebensmitteltaugliches, hoch temperaturbeständiges Schmier- und Trennmittel. Hervorragend zur einfachen Nachschmierung nach Verwendung von PFPE-Schmierstoffen und als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung geeignet.
VORTEILE
Verträglich mit PFPE-Schmierstoffen und den meisten Kunststoffen
Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie konzipiert. Entfernt zuverlässig Öl-, Harz-, Wachs- und Schmutzreste. Beseitigt auch aus warmen Kavitäten leichte Farb- und Kondensatrückstände.
VORTEILE
Beste Reinigungsleistung bei wirtschaftlichem Verbrauch
LEBENSMITTELTAUGLICHES HOCHLEISTUNGSFETT BIS 160°C
VGS 160 FD
Vielseitig einsetzbares Hochleistungsfett für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, zur Schmierung von Auswerfern, Säulen, Schiebern und allen beweglichen und gleitenden Werkzeug- und Formelementen in Spritzgieß- und Stanzwerkzeugen.
Universal einsetzbar, zur Montage von hoch beanspruchten Schrauben- und Steckverbindungen, und zur Schmierung extrem beanspruchter Gleitstellen. Schützt gegen Korrosion, Fressen und Passungsrost. Ermöglicht das Lösen von Schraubverbindungen und auch von Düsen an Spritzgießmaschinen nach langem Stillstand.
VORTEILE
Frei von toxischen und metallischen Inhaltsstoffen
Weiße Festschmierstoffe
Äußerst druckbeständig
Beständig gegenüber Heißwasser sowie Säuren und Laugen
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.