商品 6

ADP
d2
l
d1
d3
l3
E 5590/ 4 x 45
4
45
17
1.6
7
E 5590/ 6 x 55
6
55
19
1.6
7
E 5590/ 8 x 55
8
55
21
3
7
E 5590/10 x 55
10
55
23
3
7
E 5590/13 x 55
13
55
26
3
7
E 5590/16 x 55
16
55
30
3
7

详情

Product description

  • Maximum temperature: 80 °C

Material

  • PUR (90 Shore A)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。