商品 18

ADP
d1
l
d3
l3
E 5520/ 4 x 100
4
100
6.68
6
E 5520/ 5 x 100
5
100
8.48
7.5
E 5520/ 5 x 120
5
120
8.48
7.5
E 5520/ 5,5 x 100
5.5
100
8.98
7.5
E 5520/ 5,5 x 120
5.5
120
8.98
7.5
E 5520/ 6 x 80
6
80
9.75
8
E 5520/ 6 x 100
6
100
9.75
8
E 5520/ 6 x 120
6
120
9.75
8
E 5520/ 8 x 80
8
80
12.82
10
E 5520/ 8 x 100
8
100
12.82
10
E 5520/ 8 x 120
8
120
12.82
10
E 5520/ 9 x 100
9
100
14.36
11
E 5520/10 x 100
10
100
15.89
12
E 5520/10 x 120
10
120
15.89
12
E 5520/12 x 100
12
100
18.7
14
E 5520/12 x 120
12
120
18.7
14
E 5520/13 x 100
13
100
20.23
15
E 5520/16 x 100
16
100
24.84
18

详情

Product description

  • Form D

Material

  • 1.3343 (HSS)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。