商品 2

ADP
d1
l1
A
t max. [°C]
SW
l2
l4
极点
E 65511/ 5/27
M 5 x 0.5
27
3x0.15
135
7
2000
2
3
E 65511/ 8/60
M 8 x 1
60
3x0.14
140
13
2000
4
3

详情

Material

  • 1.4305

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。