商品 4

ADP
极点
类型
型号
b
h
l
b1
d1
E 2720/32A/H
32
A
H
70
78.5
82
56
M32 x 1.5
E 2720/10B/N
10
B
N
57
58.5
72.5
43
M25 x 1.5
E 2720/16B/H
16
B
H
57
76
93.5
43
M32 x 1.5
E 2720/24B/H
24
B
H
57
76
120
43
M32 x 1.5

详情

Product description

  • Maximum temperature: 125 °C

Material

  • Die-cast aluminium

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。