商品 126

ADP
d1
l
r
d3
l3
E 17103/ 0,5 x 100
0.5
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,6 x 100
0.6
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,7 x 100
0.7
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 100
0.8
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 125
0.8
125
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 160
0.8
160
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,8 x 200
0.8
200
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,9 x 100
0.9
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 0,9 x 200
0.9
200
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 100
1
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 125
1
125
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 160
1
160
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 200
1
200
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1 x 250
1
250
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,2 x 100
1.2
100
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,2 x 160
1.2
160
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,2 x 250
1.2
250
0.2
2.5
1.2
E 17103/ 1,5 x 100
1.5
100
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 125
1.5
125
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 160
1.5
160
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 200
1.5
200
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,5 x 250
1.5
250
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,6 x 100
1.6
100
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,6 x 160
1.6
160
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,6 x 250
1.6
250
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,8 x 100
1.8
100
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,8 x 160
1.8
160
0.2
3
1.5
E 17103/ 1,8 x 250
1.8
250
0.2
3
1.5
E 17103/ 2 x 100
2
100
0.2
4
2
E 17103/ 2 x 125
2
125
0.2
4
2

详情

Product description

  • ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
  • Maximum temperature: 550 °C

Advantages

  • Suitable for high mould temperatures thanks to best high-temperature resistance
  • High durability through low wear and high hardness (~64 HRC)
  • Wide selection available thanks to large product range

Material

  • ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。