E 17103
Izmetač, kaljen, HSS
Izdelek 126
| |
ADP
|
d1
|
l
|
r
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 17103/ 0,5 x 100
|
|
0.5
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,6 x 100
|
|
0.6
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,7 x 100
|
|
0.7
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,8 x 100
|
|
0.8
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,8 x 125
|
|
0.8
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,8 x 160
|
|
0.8
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,8 x 200
|
|
0.8
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,9 x 100
|
|
0.9
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 0,9 x 200
|
|
0.9
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1 x 100
|
|
1
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1 x 125
|
|
1
|
125
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1 x 160
|
|
1
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1 x 200
|
|
1
|
200
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1 x 250
|
|
1
|
250
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1,2 x 100
|
|
1.2
|
100
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1,2 x 160
|
|
1.2
|
160
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1,2 x 250
|
|
1.2
|
250
|
0.2
|
2.5
|
1.2
|
|
E 17103/ 1,5 x 100
|
|
1.5
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,5 x 125
|
|
1.5
|
125
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,5 x 160
|
|
1.5
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,5 x 200
|
|
1.5
|
200
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,5 x 250
|
|
1.5
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,6 x 100
|
|
1.6
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,6 x 160
|
|
1.6
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,6 x 250
|
|
1.6
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,8 x 100
|
|
1.8
|
100
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,8 x 160
|
|
1.8
|
160
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 1,8 x 250
|
|
1.8
|
250
|
0.2
|
3
|
1.5
|
|
E 17103/ 2 x 100
|
|
2
|
100
|
0.2
|
4
|
2
|
|
E 17103/ 2 x 125
|
|
2
|
125
|
0.2
|
4
|
2
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- ≈ISO 6751 (DIN 1530 A) Form A
- Maximum temperature: 550 °C
Prednosti
- Uporaben za visoke temperature orodij zahvaljujoč dobri temperaturni odpornosti
- Dolga življenjska doba glede na majhno obrabo in visoko trdoto ~ 64HRC
- Velika izbira glede na obsežno razpoložljivo ponudbo
Material
- ≈1.3343 (HSS) ≈64 HRC
Tukaj lahko konfigurirate proizvod po vaših željah.
Zaženi konfiguratorImate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas