ZH
带纵向预钻导向孔的模板是制造高品质标准模架的可靠基础。Meusburger提供从96 x 96到996 x 1196毫米的所有尺寸。
高精度注塑模架由经过去应力热处理的高品质钢材制成。型腔板带撬杆槽,无额外费用统一的Meusburger孔型为冷却孔、导孔及螺孔提供空间。在许多情况下,注塑模架侧面钻孔可以实现二次空间利用,因而无需更换成更大的模具。
滑动型芯模通常是制造复杂塑件的最佳和唯一选择。Meusburger即用型滑动型芯模,带精密标准件,与F模板100%兼容。此外,它们还现货可供。
Meusburger的快换模块是快速、低成本生产小型件和原型件的理想解决方案。通过新研发的带定位块型快换模块系统,在简单、快速更换模仁的同时,确保可重复精度。
即用型微型模具专为微型注塑机(Babyplast)设计,可在 Meusburger 轻松灵活地组装和订购。
H 1000装夹系统由Meusburger自行创新研发。H 1000在助您快速、高效完成工作的同时,实现绝对的高重复性精度。标准件可根据模具功用进行对齐及装夹,如在导孔内。
请登录以打开文件。
购物车预览
请至少选择 1 个位置以加载预览。