Ürünler 2

ADP
DN
d2
l
l2
d3
E 28380/ 6/ 8
6
8
60
23
19
E 28380/ 9/12
9
12.5
69
28
25

detaylar

Ürün açıklaması

  • Sealings: FKM

Material

  • 2.041 (CuZn), sleeve stainless steel
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.