Articol 2

ADP
DN
d2
l
l2
d3
E 28380/ 6/ 8
6
8
60
23
19
E 28380/ 9/12
9
12.5
69
28
25

Detalii

Descriere produs

  • Etanșare: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Material

  • 2.041 (CuZn), bucșă oțel inoxidabil
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.