E 28380
Coupleur avec embout pour tuyau, avec obturation, système RMI-Stäubli
Articles 2
| |
ADP
|
DN
|
d2
|
l
|
l2
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28380/ 6/ 8
|
|
6
|
8
|
60
|
23
|
19
|
|
E 28380/ 9/12
|
|
9
|
12.5
|
69
|
28
|
25
|
Détails
Description du produit
- Joint : FKM
- t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
- t max. / p max. = 200 °C / 10 bar
Matériau
- 2.041 (CuZn), manchon en acier inoxydable
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous