Položek 2

ADP
DN
d2
l
l2
d3
E 28380/ 6/ 8
6
8
60
23
19
E 28380/ 9/12
9
12.5
69
28
25

Podrobnosti

Popis produktu

  • Těsnění: FKM
  • t max. / p max. = 150 °C / 16 bar
  • t max. / p max. = 200 °C / 10 bar

Materiál

  • 2.041 (CuZn), pouzdro nerez
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.