Ürünler 3

ADP
DN
n
b
l
h1
h2
E 28600/ 9/ 6 meu-simple-table-cell__cell-product-img
9
6
88
140
90
40
E 28600/ 9/12 meu-simple-table-cell__cell-product-img
9
12
88
190
90
40
E 28600/ 9/20 meu-simple-table-cell__cell-product-img
9
20
108
206
90
40

detaylar

Product description

  • Maximum pressure: 16 bar
  • Maximum temperature: 150 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.