Ürünler 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 126688/ 3
3
4
0.045
57
12
6
WZF 126688/ 4
4
4
0.060
65
16
6
WZF 126688/ 5
5
4
0.075
65
20
6
WZF 126688/ 6
6
4
0.090
65
24
6
WZF 126688/ 8
8
4
0.120
70
32
8
WZF 126688/10
10
4
0.150
90
40
10
WZF 126688/12
12
4
0.180
100
46
12
WZF 126688/16
16
4
0.240
108
55
16
WZF 126688/20
20
4
0.4
126
65
20

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

K

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Mükemmel uyum

Paslanmaz çelik

Uygun değil

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun değil

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Mükemmel uyum

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun değil

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • High-performance milling cutter with non-uniform pitch and centre cut
  • Cutting edge length 4xd
  • Reinforced core for increased stability from 6 mm
  • With chip breaker

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.