Artykuły 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 126688/ 3
3
4
0.045
57
12
6
WZF 126688/ 4
4
4
0.060
65
16
6
WZF 126688/ 5
5
4
0.075
65
20
6
WZF 126688/ 6
6
4
0.090
65
24
6
WZF 126688/ 8
8
4
0.120
70
32
8
WZF 126688/10
10
4
0.150
90
40
10
WZF 126688/12
12
4
0.180
100
46
12
WZF 126688/16
16
4
0.240
108
55
16
WZF 126688/20
20
4
0.4
126
65
20

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
P

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

M

Optymalny

Stal nierdzewna

K

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Optymalny

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Stal oraz stal wysokostopowa

Optymalny

Stal nierdzewna

Nieodpowiedni

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Nieodpowiedni

Aluminium i inne metale nieżelazne

Optymalny

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Wysokiej wydajności frezy z nieregularnym podziałem ostrzy
  • Długość tnąca 4xd
  • z uskokiem od 6 mm rdzenia dla zwiększenia stabilności
  • z profilem rozdrabniającym wióry

Materiał

  • VHM, z powłoką wielowarstwową TiAlN
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.