Είδος 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 126688/ 3
3
4
0.045
57
12
6
WZF 126688/ 4
4
4
0.060
65
16
6
WZF 126688/ 5
5
4
0.075
65
20
6
WZF 126688/ 6
6
4
0.090
65
24
6
WZF 126688/ 8
8
4
0.120
70
32
8
WZF 126688/10
10
4
0.150
90
40
10
WZF 126688/12
12
4
0.180
100
46
12
WZF 126688/16
16
4
0.240
108
55
16
WZF 126688/20
20
4
0.4
126
65
20

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Ακατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Άριστα κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Ακατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Ακατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Άριστα κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Κονδύλι υψηλής απόδοσης με διαφορετική γωνία ελίκωσης και κεντρικό κοπτήρα
  • Μήκος κοπής 4xd
  • Κόψιμο πυρήνα για μεγαλύτερη σταθερότητα από 6 mm
  • Με εργαλείο αφαίρεσης

Υλικό

  • Κονδύλι καρβιδίου, πολλαπλή επικάλυψη TiAlN
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.