Ürünler 1

ADP
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

detaylar

Ürün açıklaması

  • Quick clamping system
  • Enables easy and fast tool change

Scope of delivery

  • Collet chucks (Ø2,35 mm and Ø3 mm)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 4012/40 Mikro motor hızlı bağlama tutucusu Ürün tek görseli

GESM 4012/40

Mikro motor hızlı bağlama tutucusu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.