Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για εύκολη και γρήγορη αλλαγή στα εργαλεία
  • Σύστημα ταχείας σύσφιξης

Πεδίο παράδοσης

  • Δακτύλιος σύσφιξης ø2,35 mm και ø3 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 4012/40 Γρήγορo τσοκ σύσφιξης για Μικροκινητήρα Εικόνα προϊόντος

GESM 4012/40

Γρήγορo τσοκ σύσφιξης για Μικροκινητήρα

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.