Artigos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

Detalhes

Descrição do produto

  • Permite uma mudança de ferramentas rápida e fácil
  • Sistema de aperto rápido

Âmbito de entrega

  • Pinça de aperto para cabeças (ø 2,35 mm e ø 3 mm)

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GESM 4012/40 Cabeça de aperto rápido para micromotor Imagem única do produto

GESM 4012/40

Cabeça de aperto rápido para micromotor

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.