商品 1

ADP
n max. [min-1]
重量 [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

详情

产品描述

  • Quick clamping system
  • Enables easy and fast tool change

Scope of delivery

  • Collet chucks (Ø2,35 mm and Ø3 mm)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GESM 4012/40 微型电机快速夹头 产品单个图像

GESM 4012/40

微型电机快速夹头

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应