Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

Детайли

Описание на продукта

  • За бърза и лесна смяна на инструментите
  • Система за бързо затягане

Доставката включва

  • Цанга ø 2,35 мм и ø 3 мм

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 4012/40 Патрон за микромотор Единично изображение на продукта

GESM 4012/40

Патрон за микромотор

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.