Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

Detalles

Descripción del producto

  • Para cambiar las herramientas de forma rápida y fácil
  • Sistema de sujeción rápida

Incluye:

  • Pinzas de 2,35 y 3 mm de diámetro

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 4012/40 Cabezal de sujeción rápida para micromotor Imagen del producto

GESM 4012/40

Cabezal de sujeción rápida para micromotor

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.