Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Tež. [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Omogućuje brzo i lako menjanje alata
  • Mogućnost brze montaže

Uključeno u isporuci

  • Stezna čaura ø2,35 mm i ø3 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 4012/40 Brzo izmenljiva glava za mikro motor Pojedinačna slika proizvoda

GESM 4012/40

Brzo izmenljiva glava za mikro motor

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.