Articles 1

ADP
n max. [min-1]
Poids [g]
d1
GESM 4012/40
40000
92
3

Détails

Description du produit

  • Pour le changement simple et rapide des outils
  • Système de bridage rapide

Contenu de la livraison

  • Pince de serrage Ø2,35 mm et Ø3 mm

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 4012/40 Élément de serrage rapide pour micromoteur Image du produit

GESM 4012/40

Élément de serrage rapide pour micromoteur

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.