Narzędzia postępowe i wielkogabarytowe

W przypadku narzędzi postępowych oraz wielkogabarytowych, części standardowe spełniać muszą wyjątkowo wysokie wymagania. Dlatego wiele oferowanych przez nas komponentów jest zgodnych z wytycznymi VDI. Dzięki tym komponentom można szybko rozpocząć kolejne projekty i zrealizować je bez zbędnych przestojów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą wysokiej jakości standardowych części do budowy narzędzi postępowych i wielkogabarytowych.

38 znalezionych produktów
38 znalezionych produktów
E 5040 Słup prowadzący gładki, do narzędzi wielkogabarytowych
Słup prowadzący gładki, do narzędzi wielkogabarytowych
8 Art.
E 5130 Tuleja prowadząca z kołnierzem, samosmarująca
Tuleja prowadząca z kołnierzem, samosmarująca
8 Art.
E 5132 Tuleja prowadząca ślizgowa z kołnierzem, samosmarująca
Tuleja prowadząca ślizgowa z kołnierzem, samosmarująca
6 Art.
E 5276 Element mocujący prostokątny
Element mocujący prostokątny
2 Art.
E 6110 SIN Płaska listwa prowadząca, stalowa, ze spiekaną powierzchnią ślizgową
Płaska listwa prowadząca, stalowa, ze spiekaną powierzchnią ślizgową
3 Art.
E 6114 B Płytka ślizgowa samosmarująca, brąz VDI 3357
Płytka ślizgowa samosmarująca, brąz VDI 3357
11 Art.
E 6114 ST Płytka ślizgowa, stal, VDI 3357
Płytka ślizgowa, stal, VDI 3357
6 Art.
E 6116 B Płytka ślizgowa samosmarująca, brąz VDI 3357
Płytka ślizgowa samosmarująca, brąz VDI 3357
9 Art.
E 6116 ST Płytka ślizgowa, stal, VDI 3357
Płytka ślizgowa, stal, VDI 3357
0 Art.
E 6120 B Prowadnica kątowa, brąz, samosmarująca
Prowadnica kątowa, brąz, samosmarująca
6 Art.
E 6135 B Prowadnica w kształcie litery V, brąz, samosmarująca, VDI 3357
Prowadnica w kształcie litery V, brąz, samosmarująca, VDI 3357
1 Art.
E 6136 Prowadnica w kształcie litery V, stal, VDI 3357
Prowadnica w kształcie litery V, stal, VDI 3357
1 Art.
E 5626 Pozycjoner, hartowany
Pozycjoner, hartowany
6 Art.
E 5627 Pozycjoner miękki, wersja skrócona
Pozycjoner miękki, wersja skrócona
5 Art.
E 5628 Pozycjoner precyzyjny, hartowany
Pozycjoner precyzyjny, hartowany
3 Art.
E 5674 Uchwyt datownika przetłaczającego
Uchwyt datownika przetłaczającego
3 Art.
E 56742 Wkładka do datownika przetłaczającego
Wkładka do datownika przetłaczającego
14 Art.
E 5676 Stempel końcowej kontroli
Stempel końcowej kontroli
2 Art.
E 5800 Trójkątna płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020
Trójkątna płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020
4 Art.
E 5801 Płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020, z zabezpieczeniem przed obrotem
Płyta ustalająca stempla tnącego ISO 8020, z zabezpieczeniem przed obrotem
4 Art.
E 5830 Trójkątna płyta dociskowa
Trójkątna płyta dociskowa
4 Art.
E 5540 Stempel tnący z łbem cylindrycznym
Stempel tnący z łbem cylindrycznym
69 Art.
E 55402 Stempel tnący z łbem cylindrycznym
Stempel tnący z łbem cylindrycznym
27 Art.
E 55405 Stempel tnący z precyzyjnym łbem cylindrycznym
Stempel tnący z precyzyjnym łbem cylindrycznym
20 Art.
E 5560 Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
42 Art.
E 55602 Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
Stempel tnący z łbem cylindrycznym, z wyrzutnikiem
15 Art.
E 1282 Czop nośny VDI 3366 Zdjęcie pojedyncze produktu
Czop nośny VDI 3366
6 Art.
E 1284 Czop nośny z zabezpieczeniem linowym Zdjęcie pojedyncze produktu
Czop nośny z zabezpieczeniem linowym
6 Art.
E 1288 Uchwyt do podnoszenia (standard BMW)
Uchwyt do podnoszenia (standard BMW)
4 Art.
E 1289 Zawleczka z pierścieniem zabezpieczającym (standard BMW)
Zawleczka z pierścieniem zabezpieczającym (standard BMW)
4 Art.
E 5300 Element dystansowy
Element dystansowy
29 Art.
E 53051 Zespół centrujący bez podkładki dystansowej, typ B
Zespół centrujący bez podkładki dystansowej, typ B
1 Art.
E 53052 Podkładka dystansowa, typ B
Podkładka dystansowa, typ B
2 Art.
E 5305 Zespół centrujący z podkładką dystansową, typ B
Zespół centrujący z podkładką dystansową, typ B
2 Art.
E 5310 Płytka dystansowa, zębata, z podkładką regulacyjną
Płytka dystansowa, zębata, z podkładką regulacyjną
1 Art.
E 5345 Trzpień centrujący
Trzpień centrujący
2 Art.
E 5346 Trzpień centrujący z pogłębieniem walcowym
Trzpień centrujący z pogłębieniem walcowym
3 Art.
E 5350 Wpust pasowany do narzędzi transferowych
Wpust pasowany do narzędzi transferowych
10 Art.
Wyświetlono 38 z 38 .
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.