Elementos para matrices grandes y tipo transfer

Los requisitos que deben cumplir los elementos normalizados para matrices grandes y tipo transfer son particularmente rigurosos. Muchos de nuestros componentes satisfacen las directivas de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI) y le permiten poner en marcha sus proyectos de inmediato y concluirlos en un plazo breve. Descubra usted mismo la sorprendente variedad de nuestra gama de elementos normalizados para matrices grandes y tipo transfer.

38 producto(s) encontrado(s)
38 producto(s) encontrado(s)
E 5040 Columna guía lisa para matrices grandes
Columna guía lisa para matrices grandes
8 artículo(s)
E 5130 Casquillo guía deslizante en bronce, con lubricante sólido y valona
Casquillo guía deslizante en bronce, con lubricante sólido y valona
8 artículo(s)
E 5132 Casquillo guía deslizante, autolubricado, con valona
Casquillo guía deslizante, autolubricado, con valona
6 artículo(s)
E 5276 Brida de amarre, rectangular
Brida de amarre, rectangular
2 artículo(s)
E 6110 SIN Regle guía plano en acero con superficie deslizante sinterizada
Regle guía plano en acero con superficie deslizante sinterizada
3 artículo(s)
E 6114 B Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
11 artículo(s)
E 6114 ST Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
6 artículo(s)
E 6116 B Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
9 artículo(s)
E 6116 ST Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
0 artículo(s)
E 6120 B Guía angular en bronce con lubricante sólido
Guía angular en bronce con lubricante sólido
6 artículo(s)
E 6135 B Guía en V de bronce con lubricante sólido, VDI 3357
Guía en V de bronce con lubricante sólido, VDI 3357
1 artículo(s)
E 6136 Guía en V de acero, VDI 3357
Guía en V de acero, VDI 3357
1 artículo(s)
E 5626 Posicionador templado
Posicionador templado
6 artículo(s)
E 5627 Posicionador sin templar, modelo corto
Posicionador sin templar, modelo corto
5 artículo(s)
E 5628 Posicionador de precisión templado
Posicionador de precisión templado
3 artículo(s)
E 5674 Portapunzones para marcar
Portapunzones para marcar
3 artículo(s)
E 56742 Punzón insertable para marcar
Punzón insertable para marcar
14 artículo(s)
E 5676 Punzón de control final
Punzón de control final
2 artículo(s)
E 5800 Placa portapunzones triangular según ISO 8020
Placa portapunzones triangular según ISO 8020
4 artículo(s)
E 5801 Placa portapunzones triangular según ISO 8020 con seguro antigiro
Placa portapunzones triangular según ISO 8020 con seguro antigiro
4 artículo(s)
E 5830 Placa sufridera para portapunzones triangular
Placa sufridera para portapunzones triangular
4 artículo(s)
E 5540 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
69 artículo(s)
E 55402 Punzón con cabeza cilíndrica
Punzón con cabeza cilíndrica
27 artículo(s)
E 55405 Punzón con cabeza cilíndrica de precisión
Punzón con cabeza cilíndrica de precisión
20 artículo(s)
E 5560 Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
42 artículo(s)
E 55602 Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
15 artículo(s)
E 1282 Brida de elevación VDI 3366 Imagen del producto
Brida de elevación VDI 3366
6 artículo(s)
E 1284 Brida de elevación con seguro del cable Imagen del producto
Brida de elevación con seguro del cable
6 artículo(s)
E 1288 Dispositivo de elevación con perno según la norma BMW
Dispositivo de elevación con perno según la norma BMW
4 artículo(s)
E 1289 Perno de elevación con aro de seguridad, según la norma BMW
Perno de elevación con aro de seguridad, según la norma BMW
4 artículo(s)
E 5300 Distanciador
Distanciador
29 artículo(s)
E 53051 Unidad de centrado sin pletina de ajuste, forma B
Unidad de centrado sin pletina de ajuste, forma B
1 artículo(s)
E 53052 Pletina de ajuste, forma B
Pletina de ajuste, forma B
2 artículo(s)
E 5305 Unidad de centrado con pletina de ajuste, forma B
Unidad de centrado con pletina de ajuste, forma B
2 artículo(s)
E 5310 Placa distanciadora dentada con suplemento
Placa distanciadora dentada con suplemento
1 artículo(s)
E 5345 Perno de centrado
Perno de centrado
2 artículo(s)
E 5346 Perno de centrado con rebaje
Perno de centrado con rebaje
3 artículo(s)
E 5350 Chaveta para matrices de transferencia
Chaveta para matrices de transferencia
10 artículo(s)
Mostrando 38 de los 38 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.