Guías planas

13 producto(s) encontrado(s)
13 producto(s) encontrado(s)
E 1080 Conjunto de guía plana de alto rendimiento
Conjunto de guía plana de alto rendimiento
16 artículo(s)
E 1081 Guía plana de alto rendimiento
Guía plana de alto rendimiento
16 artículo(s)
E 1082 Placas de deslizamiento de alto rendimiento, con recubrimiento DLC
Placas de deslizamiento de alto rendimiento, con recubrimiento DLC
4 artículo(s)
E 1083 Placas de deslizamiento de alto rendimiento para moldes de tres placas, con recubrimiento DLC
Placas de deslizamiento de alto rendimiento para moldes de tres placas, con recubrimiento DLC
4 artículo(s)
E 1315 Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
Conjunto de guía plana con centraje final, vertical
76 artículo(s)
E 1316 Soporte para guía plana, vertical
Soporte para guía plana, vertical
16 artículo(s)
E 1317 Placa de deslizamiento para guía plana, vertical
Placa de deslizamiento para guía plana, vertical
8 artículo(s)
E 1320 Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
Conjunto de guía plana con centraje final, horizontal
44 artículo(s)
E 1321 Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal
Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal
6 artículo(s)
E 13212 Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
Placa de deslizamiento horizontal para uso bilateral
11 artículo(s)
E 1322 Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada
Placa de deslizamiento para guía plana, horizontal, autolubricada
6 artículo(s)
E 1323 Guía plana
Guía plana
44 artículo(s)
E 1324 Guía plana con agujeros centrados
Guía plana con agujeros centrados
13 artículo(s)
Mostrando 13 de los 13 productos encontrados

Guías planas

Las guías planas se montan en la cara externa del molde y combinan en un solo componente dos funciones: guiado y centrado final. Las placas de deslizamiento se suministran por defecto con recubrimiento de DLC.

 

  • Montaje en vertical desde el plano de cierre
    Ventaja: mecanizado de la cajera y de la rosca en una sola operación de amarre
  • Montaje en horizontal desde el lado
    Ventaja: montaje en espacios reducidos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.