E 12001
Cylinderhuvudskruv med fingänga
Artikel 6
| |
ADP
|
d1
|
l1
|
d3
|
l3
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 12001/ M8x1 x 20
|
|
M 8 x 1
|
20
|
13
|
8
|
6
|
|
E 12001/ M8x1 x 35
|
|
M 8 x 1
|
35
|
13
|
8
|
6
|
|
E 12001/ M12x1,5 x 30
|
|
M 12 x 1.5
|
30
|
18
|
12
|
10
|
|
E 12001/ M12x1,5 x 40
|
|
M 12 x 1.5
|
40
|
18
|
12
|
10
|
|
E 12001/ M16x1,5 x 30
|
|
M16 x 1.5
|
30
|
24
|
16
|
14
|
|
E 12001/ M16x1,5 x 45
|
|
M16 x 1.5
|
45
|
24
|
16
|
14
|
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga in