Vare 6

ADP
d1
l1
d3
l3
SW
E 12001/ M8x1 x 20
M 8 x 1
20
13
8
6
E 12001/ M8x1 x 35
M 8 x 1
35
13
8
6
E 12001/ M12x1,5 x 30
M 12 x 1.5
30
18
12
10
E 12001/ M12x1,5 x 40
M 12 x 1.5
40
18
12
10
E 12001/ M16x1,5 x 30
M16 x 1.5
30
24
16
14
E 12001/ M16x1,5 x 45
M16 x 1.5
45
24
16
14
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.