商品 6

ADP
d1
l1
d3
l3
SW
E 12001/ M8x1 x 20
M 8 x 1
20
13
8
6
E 12001/ M8x1 x 35
M 8 x 1
35
13
8
6
E 12001/ M12x1,5 x 30
M 12 x 1.5
30
18
12
10
E 12001/ M12x1,5 x 40
M 12 x 1.5
40
18
12
10
E 12001/ M16x1,5 x 30
M16 x 1.5
30
24
16
14
E 12001/ M16x1,5 x 45
M16 x 1.5
45
24
16
14

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。