Artikel 6

ADP
Typ
Hub
Slag
d3
SW
M
E 75102/S 16x5R/150
S
16 x 5R
150
18
14
M 8 x 1
E 75102/S 16x5R/300
S
16 x 5R
300
18
14
M 8 x 1
E 75102/M 20x5R/150
M
20 x 5R
150
23
20
M12 x 1,5
E 75102/M 20x5R/300
M
20 x 5R
300
23
20
M12 x 1,5
E 75102/L 25x5R/200
L
25 x 5R
200
28
24
M16 x 1,5
E 75102/L 25x5R/400
L
25 x 5R
400
28
24
M16 x 1,5
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.