Detaljer

powerMOVE

Den hävarmstyrda lyftplattan powerMOVE erbjuder tack vare sin unika mekanism avgörande ytterligare fördelar jämfört med manövrering med lyftcylinder. Den integrerade, rullagerförsedda hävarmen förflyttar nålpaketet med en idealisk hastighetsprofil. Nålarna tränger långsamt och med maximal kraft in i intagen och försluter formrummen.

  • Minsta möjliga mekaniska friktionsförluster
  • Underhållsfri drift, ingen smörjning
  • Central styrning via en drivning
  • Lämplig för användning i renrum


EH 6550

This product is only available on request

Auf Anfrage

Pris på förfrågan
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.