Artikel 1

ADP
d
St./VPE
Innehåll
H 1018/12
12
1
H 1300/AB2, E 1200/xx, H 1100/180, H 1110/153, H 1112/125, H 1210/xx, H 1230/xx, H 1240/8,
E 1226/12 x 25, H 1028/12 x 30 and E 1230/xx

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Inklusive alla skruvar E 1200 för fastspänning med underläggsbricka H 1024, verktyg, reservpluggar, gängstift
  • För spännjärn H 1050, stödenhet H 1062, expansionsring H 1027 samt kulstopp och expansionsring H 1029

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

H 1018/12 Sats: Tillbehör och skruvar Enskild produktbild

H 1018/12

Sats: Tillbehör och skruvar

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.