Articolo 1

ADP
d
Pz. / Conf.
Contenuto
H 1018/12
12
1
H 1300/AB2, E 1200/xx, H 1100/180, H 1110/153, H 1112/125, H 1210/xx, H 1230/xx, H 1240/8,
E 1226/12 x 25, H 1028/12 x 30 e E 1230/xx

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Comprende tutte le viti E 1200 per lo staffaggio con la rondella di pressione H 1024, utensili, tappi di ricambio, grani filettati
  • Per la staffa di serraggio H 1050, il supporto H 1062, l’anello di espansione H 1027, così come il tassello di chiusura e l’anello di espansione H 1029

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

H 1018/12 Set: Accessori e viti Immagine singola del prodotto

H 1018/12

Set: Accessori e viti

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.