商品 1

ADP
d
个/PU
内容
H 1018/12
12
1
H 1300/AB2, E 1200/xx, H 1100/180, H 1110/153, H 1112/125, H 1210/xx, H 1230/xx, H 1240/8,
E 1226/12 x 25, H 1028/12 x 30 and E 1230/xx

详情

产品描述

  • Includes all screws E 1200 for clamping with H 1024, tools, extra plugs, set screws
  • For clamping bar H 1050, support device H 1062, expansion ring H 1027, and pressure pad and expanding ring H 1029

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

H 1018/12 夹具系统组件 产品单个图像

H 1018/12

夹具系统组件

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。