Articol 1

ADP
d
Buc./Ambalaj
Conținut
H 1018/12
12
1
H 1300/AB2, E 1200/xx, H 1100/180, H 1110/153, H 1112/125, H 1210/xx, H 1230/xx, H 1240/8,
E 1226/12 x 25, H 1028/12 x 30 and E 1230/xx

Detalii

Descriere produs

  • Include toate șuruburile E 1200 pentru prindere cu șaiba de adaos H 1024, scule, dopuri de rezervă, știfturi filetate
  • Pentru gheara de prindere H 1050, corpul de așezare H 1062, inelul de expansiune H 1027 și indexorul și inelul de expansiune H 1029

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

H 1018/12 Set: accesorii și șuruburi Cadru produs

H 1018/12

Set: accesorii și șuruburi

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.