Artikel 1

ADP
h1
l1
E 6535/7/35
-
35

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För matnings- och positionskontroll

Material

  • 3.3547 (AlMg4,5Mn)/anodiserad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6535/7/35 Delad ljusbarriär, infraröd, extern förstärkare, med platt hölje

E 6535/7/35

Delad ljusbarriär, infraröd, extern förstärkare, med platt hölje

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.