Articolo 1

ADP
h1
l1
E 6535/7/35
-
35

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il controllo dell’avanzamento e della posizione

Materiale

  • 3.3547 (AlMg4,5Mn) / anodizzato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6535/7/35 Fotocellula con raggio infrarosso separato, amplificatore esterno, con 
alloggiamento piatto

E 6535/7/35

Fotocellula con raggio infrarosso separato, amplificatore esterno, con alloggiamento piatto

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.