Artículos 1

ADP
h1
l1
E 6535/7/35
-
35

Detalles

Descripción del producto

  • Para controlar el avance y la posición

Material

  • 3.3547 (AlMg5Mn) anodizado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 6535/7/35 Sensor fotoeléctrico de dos piezas con luz infrarroja, amplificador externo, con
carcasa plana

E 6535/7/35

Sensor fotoeléctrico de dos piezas con luz infrarroja, amplificador externo, con carcasa plana

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.