Artikel 1

ADP
d1
d
d2
V 32942/20
20
53
16

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passar handtag V 32941

Användning

  • För fastspänning och lossning av UltraGrip kraft-chuckar HWZ 1155 och HWZ 2255

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 32942/20 Profilnyckelinsats, UltraGrip Enskild produktbild

V 32942/20

Profilnyckelinsats, UltraGrip

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.