Artikel 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 11248/ 6
6
4
0.3
57
13
5.5
20
6
WZF 11248/ 8
8
4
0.3
63
19
7.5
26
8
WZF 11248/10
10
4
0.3
72
22
9.2
30
10
WZF 11248/12
12
4
0.5
83
26
11.2
36
12
WZF 11248/16
16
4
0.5
92
32
15
42
16
WZF 11248/20
20
4
0.5
104
38
19
52
20

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Inte lämplig

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Inte lämplig

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Inte lämplig

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Inte lämplig

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Frigång efter skär
  • Högeffektiv fräs med ojämna vinklar och centrumskär

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.