Artikel 6

ADP
SK [kN]
M
d
l
SW
HWS 1003/22 /12
22
M12
16
23
6
HWS 1003/30-32/12
30 / 32
M12
17.9
24.5
8
HWS 1003/30 /16
30
M16
22.4
30
8
HWS 1003/40-43/16
40 / 43
M16
22.4
32
10
HWS 1003/49 /20
49
M20
29
39
12
HWS 1003/60 /24
60
M24
35
51.5
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Passar HWS 104
  • Hållfasthetsklass 12.9
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.