Artikel 14

ADP
b
h1
l
h4
x
h
h2
h3
E 5634/20 x 20/15/1
20
20
15
1
11
24
8.5
3.5
E 5634/20 x 20/15/2
20
20
15
2
11
25
9.5
4.5
E 5634/20 x 25/15/2
20
25
15
2
11
30
14.5
9.5
E 5634/20 x 25/15/3
20
25
15
3
11
31
15.5
10.5
E 5634/20 x 32/15/3
20
32
15
3
11
38
22.5
17.5
E 5634/20 x 20/60/1
20
20
60
1
13
24
6
20
E 5634/20 x 20/60/2
20
20
60
2
13
25
7
20
E 5634/20 x 20/60/3
20
20
60
3
13
26
8
20
E 5634/20 x 25/60/1
20
25
60
1
16.5
29
7.5
24
E 5634/20 x 25/60/2
20
25
60
2
16.5
30
8.5
24
E 5634/20 x 25/60/3
20
25
60
3
16.5
31
9.5
24
E 5634/20 x 32/60/1
20
32
60
1
21
36
10
32
E 5634/20 x 32/60/2
20
32
60
2
21
37
11
32
E 5634/20 x 32/60/3
20
32
60
3
21
38
12
32

Detaljer

Material

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.